Elément de goupillage
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Elément acier zingué
Vis sans tête M10x16-DIN 913, acier zingué
Goupille 10m6x24-ISO 8735, acier trempé
Propriétés
Article number | 0.0.010.06 |
---|---|
Ligne | ligne 12 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 100 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Sort by
Line: 8 | |
Line: 10 | |
Line: 12 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098