Profilé de vissage
Sur demande
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.451.50 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 0,24 cm2 |
Inertie, x-axe | Ix = 0,015 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 0,014 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 66 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 0,03 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 0,038 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
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
76042990
Profilé de vissage
Sur demande
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.