Kit de connexion centrale
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Pion de serrage, acier zingué
Elément à ressort, acier inox
Douille alésée, acier zingué
Vis sans tête M12, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.632.74 |
---|---|
Ligne | ligne 10 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 87 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Couple | M = 22 Nm |
Description
Variantes
Tri par
Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | |
Série: 10 | Type de rainure: 10 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31161601
UNSPSC 7.0
31161601
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200
Kit de connexion centrale
Sur demande