Equerres automatiques
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Equerre automatique 8 40x40, GD-Al, gris aluminium, semblable RAL 9006
2 boulons automatiques M8x11, acier zingué
2 écrous coniques M8x6, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.642.54 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 87 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Dimension extérieure: 40x40 | Longueur de l'arête X: 40 | Longueur de l'arête Y: 40 | |
Dimension extérieure: 80x80 | Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 80 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900
Equerres automatiques
Sur demande
* Indication obligatoire