Données techniques
Étendue de la livraison
Flasque d’accouplement GSF 8, Al, naturel
Guidage chariot 8 80x40
3 vis Chc M6x20-DIN 6912, acier zingué
3 écrous hexagonaux M6-ISO 4035, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.654.24 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 173 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84879090