item
Rail de guidage

Rail de guidage


Voir toutes les 20 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.657.87
Ligne Ligne D30
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 0,62 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al

Description

Instructions de montage

Les profilés de glissement sont utilisables avec les rails de guidage item en aluminium. Ils existent en version lisse ou profilée et sont simplement enclenchés latéralement.

Variantes

Tri par

Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  No sides Design:  Centric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  No sides Design:  Centric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  No sides Design:  Centric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  No sides Design:  Centric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Model:  Both sides Design:  Centric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  6000 Model:  Both sides Design:  Centric
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Model:  Both sides Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  6000 Model:  Both sides Design:  Eccentric
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Model:  Both sides Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  6000 Model:  Both sides Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  6000 Model:  One-sided Design:  Eccentric

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
76042990