item
Câble de connexion pour lampes

Câble de connexion pour lampes


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Longueur de câble 3 m  (0,75 mm2)
Câble plat 3,5x5,4 mm
Connecteur modulaire, connecteur modulaire

Propriétés

Référence 0.0.660.07
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 112 g
Unité de livraison 1 pce

Variantes

Tri par

Lunghezza:  0,2 m Campo di applicazione:  Lampada per macchine
Lunghezza:  5 m Campo di applicazione:  Lampada per macchine
Lunghezza:  3 m Campo di applicazione:  Lampada

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Numéro du tarif douanier
85366990