Chariot à billes PS
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Boîtier, acier trempé
1 Embout, PA, noir
Propriétés
Référence | 0.0.666.39 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Vitesse | vmax. = 5 m/s |
Poids | p = 480 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Charge dynamique | C = 13 100 N |
Charge statique | C0 = 27 000 N |
Description
Variantes
Tri par
Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 15 mm | |
Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 25 mm | |
Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 20 mm | |
Anzahl Umlaufreihen: 2 | Schienenbreite: 15 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84829900
Chariot à billes PS
Sur demande