item
Lampe loupe D160 LED

Lampe loupe D160 LED

0.0.687.56

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Lentille PMMA Ø160 mm, 3,5 dioptries
Cache de protection
Pince de serrage 0–70 mm
Barres aluminium
Variateur
Classe de protection : III
Type de protection : IP 20
Classe d’efficacité énergétique : A++
Puissance : 15 W
Luminosité (150mm) : Emax. ≈ 7500 lx, Eø ≈ 5200 lx
Indice de rendu de couleur: Ra> 80
Température de couleur :  T ≈ 5000°K (blanc neutre)
Câble de connexion noir, l = 3 m
Avec transformateur électronique intégré, adaptateur amovible EURO/UK/US
Tension d’alimentation : 100–240 V CA 50/60 Hz

Propriétés

Référence 0.0.687.56
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2 kg
Unité de livraison 1 pce

Description

Parfaite pour le travail de précision ! La lampe loupe D160 LED combine un éclairage puissant, une technologie LED de pointe ainsi qu’un grossissement sans distorsion dans un boîtier de qualité.
La lentille d’un diamètre de 160 mm et avec un grossissement de 190 % permet de travailler longtemps de manière ergonomique et sans fatigue.
Grâce à sa pince de serrage, la lampe loupe D160 LED peut être fixée sur des profilés, des plans de travail et des remplissages d’une épaisseur maximale de 70 mm. La lampe loupe parfaitement équilibrée dispose d’une large plage de pivotement.
 
Bei der Verlegung von stromführenden Leitungen entlang von Aluminiumprofilen können dort geringe, ungefährliche Spannungen durch induktive Kopplung entstehen. Zur Vermeidung wird empfohlen, die Konstruktion mit der Schutzerde zu verbinden. Gut geeignet ist der Einsatz der Steckdosenleiste 5-fach, mit System-Steckanschluss (0.0.627.44) bzw. der Medienleiste Multi (0.0.631.56) in Kombination mit der Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung (0.0.677.54).

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Applications

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.1
27110310
eCl@ss 5.1
27110310
eCl@ss 7.1
27110331
eCl@ss 4.0
27110310
eCl@ss 5.0
27110310
eCl@ss 6.0.1
27110310
eCl@ss 8.0
27110331
eCl@ss 11.0
27110331
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395200