Données techniques
Étendue de la livraison
prémonté
Boîtier de profilé 80x80-50, Al, anodisé
Arbre D25-38,5 SW36 M8, Al
Couvercle de palier D40/D8-8, Al
2 roulements rainurés à billes 6005, St
2 circlips DIN 472, St
Goupille cylindrique ISO 8734 5m6x16, acier zingué
Vis Fhc M8x20-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.695.21 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 693 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 9.0
31171504
eCl@ss 4.0
23050401
eCl@ss 4.1
23050401
eCl@ss 5.0
23051601
eCl@ss 5.1
23051601
UNSPSC 7.0
31171504
eCl@ss 6.0.1
23051790
eCl@ss 7.1
23051690
eCl@ss 8.0
23051690
eCl@ss 11.0
23051690
Numéro du tarif douanier
84833080