item
Profilé de glissement 48x2

Profilé de glissement 48x2


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Gleitleiste 48x2 glatt ESD

Propriétés

Article number 0.0.696.84
Ligne Ligne D30
Propriété noir semblable RAL 9005
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 116 g/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux PE-HD, ESD

Description

Produits transportés doublement protégés ! Le profilé de glissement 48x2, lisse ESD empêche l’apparition de charges électrostatiques et amortit le contact avec le rail de guidage du convoyeur à galets 6 40x40.
Le profilé de glissement lisse est mis en place latéralement sur les rails de guidage e et z en aluminium. Le plastique élastique noir diminue le frottement entre les produits transportés et les rails de guidage en aluminium.
Note : Le profilé de glissement 48x2 existe aussi en gris sans protection ESD (lisse : 0.0.681.52 ; profilé : 0.0.654.94).

Instructions de montage

Variantes

Sort by

Material:  PE-HD Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X
Material:  PE-HD-ESD Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: 

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39161000