item
Pied D40 ESD, M8x60, inox

Pied D40 ESD, M8x60, inox

0.0.697.93

Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Tige filetée, acier inox
Piètement, PA, noir
Ecrou hexagonal DIN 934-M8, acier inox

Propriétés

Article number 0.0.697.93
Propriété inox
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 39 g
Force max. Fmax. = 1 000 N
Unité de livraison 1 pce
Angle α = 15 °

Description

Position stable grâce à la double compensation ! Le pied fileté D40 ESD, M8x60, réglable en hauteur, est fabriqué en polyamide spécial, à décharge électrostatique. Il compense les irrégularités du sol grâce à son pied inclinable.
Un taraudage M8 permet de monter le pied fileté en inox dans le trou central d’un profilé. La hauteur minimale du pied est obtenue en retirant l’écrou hexagonal.
La version à protection ESD permet l’utilisation du pied fileté dans une zone de protection électrostatique (« electrostatic protected area », abrégé en EPA). Le marquage ESD se trouve sur la face inférieure du piètement.
La capacité de charge est de 1000 N. Pour des applications plus lourdes, item propose des pieds filetés en acier spécial.
L’inclinaison du sol est compensée grâce aux embases sphériques.
Charge F (verticale) = 1.000 N

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73269098