item
Convoyeur à galets, à joue St D30 T1 ESD, noir semblable RAL 9005

Convoyeur à galets, à joue St D30 T1 ESD, noir semblable RAL 9005

0.0.699.11

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.699.11
Ligne Ligne D30
Propriété noir semblable RAL 9005
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 790 g/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm

Description

Le profilé du convoyeur à galets St D30 T1 ESD à joue est composé de 1 mm de tôle d’acier et est facile à découper à la longueur voulue. Le convoyeur utilise des galets qui se déplacent sans effort sur des axes en acier.
Un grand choix de logements permet de réaliser des voies de transport dans de nombreuses situations de montage et selon un angle libre. Il suffit de placer le convoyeur à galets dans le logement et de l’installer sur le (tube) profilé.
Pour la construction d’étagères, il faut suivre les directives légales en vigueur, telles que les normes de la DGUV (assurance accidents légale allemande). N’oubliez pas que la solidité des convoyeurs à galets item peut dépasser la capacité de charge des autres composants. La flexion maximale (f) recommandée par item pour deux convoyeurs à galets parallèles est : f < 1/100 a
Détermination de la capacité de charge du convoyeur à galets et de la portée entre appuis à l’aide du diagramme :
Sur une longueur de 1500 mm, le convoyeur à galets St supporte une charge de 5 x 15 kg. Cette charge de 75 kg est répartie sur une longueur de 1500 mm sur deux convoyeurs à galets. Ce qui correspond à la capacité de charge maximale q.

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84283920