item
Ensemble luminaire LED E

Ensemble luminaire LED E

600 1 100
40 40
40 40

Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Lampe LED E 30W
Transformateur électronique LED 30 W 24 V

Propriétés

Référence 0.0.701.48
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 0,922 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Pour y voir clair ! Un diffuseur et un couvercle à microprismes assurent pour les lampes LED E un éclairage homogène et sans éblouissement de la zone de travail, avec plus de 1000 lux. Pour faciliter l’orientation, les lampes LED durables sont pivotantes en continu sur 360°.
Les lampes LED E existent dans les longueurs de 600, 850 et 1100 mm. Le boîtier compact dispose d’un interrupteur général et d’un câble d’alimentation muni d’une prise modulaire.
Les lampes à économie d’énergie sont disponibles sous forme de kit avec transformateur. Il est également possible de les combiner avec des distributeurs, des gradateurs et d’autres lampes issues du système d’éclairage item.
Distribution de l’intensité d’éclairage [distance de mesure 900 mm]
1500 lux

Variantes

Tri par

Leistung:  40 Watt Maß Y:  1100
Leistung:  30 Watt Maß Y:  850
Leistung:  20 Watt Maß Y:  600

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Numéro du tarif douanier
85395200