Ensemble luminaire LED E
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Lampe LED E 20W
Transformateur électronique LED 30 W 24 V
Propriétés
Référence | 0.0.701.49 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 0,723 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Power: 40 Watt | Edge length Y: 1100 | |
Power: 30 Watt | Edge length Y: 850 | |
Power: 20 Watt | Edge length Y: 600 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Numéro du tarif douanier
85395200
Ensemble luminaire LED E
Sur demande