Données techniques
Étendue de la livraison
2 colonnes, Al anodisé naturel, avec câble d’alimentation 1,7 m
Unité de commande avec câble secteur 3 m,
Interrupteur manuel, 3 positions en mémoire, affichage numérique de la hauteur, avec câble d’alimentation 2 m
Tension nominale : 230V~ 50/60 Hz
Capacité de levage totale : 6000 N
Câble, moment de flexion :Mbx stat. 1200 Nm, Mby stat. 450 Nm
Mby dyn. 550 Nm, Mby dyn. 200 Nm
Vitesse de levage : max. 9 mm/s
Facteur de marche : 5 %
Plage de températures : -5 °C à 40 °C
Type de protection : IP30 (colonnes, interrupteur manuel), IP20 (unité de commande)
Conformité : CE
Notice de montage
Propriétés
Référence | 0.0.701.52 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 26,5 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
« Jeu de colonnes de table 2 E HD ESD 230V » est un ensemble de produits et contient le même article 2 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84289090