item MotionKit unité linéaire KGT 6 60 P20-2600
0.0.702.65
Ce produit n’est plus disponible.
Données techniques
Étendue de la livraison
Unité linéaire KGT 6 60 P20 – course 2600 mm
Kit d’accouplement KGT 6 60 SE 60
Moteur SE 60-150-3-60-AK-B
Unité de commande C 1-02
Câble de puissance SC1 05/5, orange
Câble codeur AKSC/5, vert
Etrier de blindage D14, zingué
Propriétés
Article number | 0.0.702.65 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Inertie, x-axe | Ix = 28,09 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 43,46 cm4 |
Masse totale | m = m1 + H * m2 |
charge de service maximale | Fx max = 1 000 N |
Force maximale dans la direction y | Fy max = 2 000 N |
Force maximale dans la direction z | Fz max = 2 000 N |
Poids | p = 24,73 kg |
Poids longueur spéc. [g/mm] | p = 4,24 g/mm |
Poids, spec.longeur | p = 4,24 kg/m |
Unité de livraison | 1 kit |
Masse de base (pour une longueur de course de 0 mm) | m1 = 3,253 kg |
Masse par mm de course | m2 = 4,67 g/mm |
accélération maximale | amax = 15 m/s2 |
Vitesse maximale | Vmax = 1 m/s |
Répétabilité | . = 0,01 mm |
Moment d’inertie (pour une longueur de course de 0 mm) | J0 = 30,21 kg mm2 |
Moment d’inertie par kg de charge utile | JN = 10,1 kg mm2/kg |
Moment d’inertie par mm de course | JH = 43,1 kg mm2/m |
Course max. | Hmax = 2 600 mm |
Couple d’entraînement maximal | . = 3,7 Nm |
Couple maximal sur l’axe x | Mx max = 15 Nm |
Couple maximal sur l’axe y | My max = 120 Nm |
Couple maximal sur l’axe z | Mz max = 120 Nm |
Couple de friction | . = 0,2 Nm |
Marge de sécurité | smin = 26 mm |
Portée maximale pour Fy | . = 850 mm |
Portée maximale pour Fz | . = 650 mm |
Longueur de course | h = 20 mm/tour |
Couple résistant, x-axe | Wx = 8,19 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 14,44 cm3 |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Numéro du tarif douanier
84879090