item
Amortisseur de rotation 8Nm

Amortisseur de rotation 8Nm


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Amortisseur de rotation 8 Nm
2 douilles d’espacement D9,5/6,4-12, acier zingué
2 rondelles, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.704.16
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 93 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Contre les variations de charge ! Lorsque des composants mobiles sont impliqués, une impulsion forte peut surcharger le système et mettre le personnel en danger. Le support palier 8 80x80-50 avec kit d’amortisseur de rotation contrôle le mouvement de rotation par un amortissement à plusieurs niveaux qui absorbe même des couples élevés.L’élément central est le support palier 8 80x80-50. Ce palier tournant précis peut être utilisé par paires opposées ou de manière unilatérale comme un palier en porte-à-faux. Le kit d’amortisseur de rotation 8Nm 4k10 M5-68 T1 assure des rotations tout en souplesse et bien maîtrisées. Le couple de freinage peut être augmenté en utilisant jusqu’à deux kits d’amortisseur de rotation 8Nm 4kt10 5,5-68 T2. Le couple de freinage passe alors à 8, 16 ou 24 Nm.
L’amortisseur de rotation empêche toute accélération incontrôlée d’un sous-ensemble et évite ainsi les blessures par chocs, conformément aux normes CE. Le support palier solide est relié à une structure porteuse par l’intermédiaire des rainures 8.

Variantes

Tri par

Avec technique de fixation: 
Avec technique de fixation:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 9.0
31171504
eCl@ss 4.0
23050401
eCl@ss 4.1
23050401
eCl@ss 5.0
23051601
eCl@ss 5.1
23051601
UNSPSC 7.0
31171504
eCl@ss 6.0.1
23051790
eCl@ss 7.1
23051690
eCl@ss 8.0
23051690
eCl@ss 11.0
23051690
Numéro du tarif douanier
84879059