Unités linéaires
1 2 816
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.708.77 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Masse totale | m = m1 + H * m2 |
Poids | p = 2,25 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Masse de base (pour une longueur de course de 0 mm) | m1 = 2,3 kg |
Masse par mm de course | m2 = 3,4 g/mm |
accélération maximale | amax = 15 m/s2 |
Vitesse maximale | Vmax = 1 m/s |
Course max. | Hmax = 2 816 mm |
Description
Variantes
Tri par
Carriage design: Standard | |
Carriage design: Compound slide |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84879090
Unités linéaires
1 2 816
Sur demande
* Indication obligatoire