item CleanAirMobil
0.0.708.96
Sur demande
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.
Données techniques
Étendue de la livraison
• Schützt Schüler*innen/Mitarbeiter*innen/Gäste durch erhebliche Reduzierung des Infektionsrisikos
• Einsatz von HEPA-Feinstofffiltern (Klasse H14) - 99,995% Abscheidegrad
• Volumenstrom: 1000m³/h bei 50% - 1570m³/h bei 80% Leistung
• Geringe Betriebslautstärke: 46dB(A) bei 50% Leistung - optimaler Bereich für Unterricht/Besprechungen
• Optimale Positionierung im Raum möglich
• Auf zwei Höhen einstellbar über Teleskop-Profil
• Mobiler Einsatz durch feststellbare Rollen
• Luftwechselrate einstellbar über Regler
• Wirksamkeit durch Messungen unter realen Bedingungen im Klassenzimmer nachgewiesen
• Bundesländer fördern Investitionen in mobile Luftreiniger
Propriétés
Article number | 0.0.708.96 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 66 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
Numéro du tarif douanier
76109090