item
Préfiltre FFU M5 - 500x500

Préfiltre FFU M5 - 500x500

0.0.708.99


Données techniques

Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Propriétés

Référence 0.0.708.99
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 320 g
Unité de livraison 1 pce
Convient aux salles blanches. Oui

Description

Le préfiltre FFU M5 – 500x500 élimine la poussière, les particules grossières ainsi que d’autres matières étrangères dans l’air ambiant et prolonge ainsi la durée de vie du filtre principal FFU H14 – 1200x600 (0.0.712.76).
Le module filtre/ventilateur est composé d’un boîtier, d’un préfiltre et d’un filtre principal. Tous les composants sont également disponibles sous forme de pièces détachées.
Comme l’explique le mode d’emploi, le préfiltre de classe M5 est inséré par le haut dans le module filtre/ventilateur. L’intervalle de remplacement préconisé est de douze mois.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
22411101
UNSPSC 9.0
26111603
eCl@ss 6.0.1
22411101
eCl@ss 8.0
22411101
eCl@ss 5.1
22411101
eCl@ss 7.1
22411101
eCl@ss 11.0
22411101
UNSPSC 7.0
26111603
Numéro du tarif douanier
84219990