item
Multiblock

Multiblock


Voir toutes les 23 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.712.87
Ligne ligne 8
Propriété gris
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 17,8 g
Unité de livraison 1 pce
Etat de livraison prémonté
Capacité de charge maximale F = 250 N

Description

Le multiblock 8 PA 0/5 mm sert à fixer des remplissages et en particulier des tôles perforées sur des structures en profilés.
En comparaison avec d’autres multiblocks item, le trou oblong du multiblock 8 PA 0/5 mm est agrandi à 15 mm. L’écrou carré (M6) intégré peut ainsi être positionné en fonction du quadrillage d’une tôle perforée. Aucun usinage n’est donc nécessaire pour le vissage.
Pour l’insertion du multiblock PA dans les profilés avec rainures fermées, effectuer un trou lamé (lamage : 2 mm) à l’endroit souhaité au moyen d’un foret étagé, fixation universelle 6 (0.0.431.19).

Instructions de montage

Le multiblock est inséré par pivotement dans la rainure de profilé 8 et ensuite serré.
En fonction de l’orientation, deux distances par rapport au bord du profilé sont possibles : en alignement ou avec 5 mm d’intervalle pour le remplissage.

Variantes

Tri par

Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  5 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  5 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  10 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  X Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  X Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  5 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  5 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Die-cast zinc Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Die-cast zinc Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Snap in Tenon type:  One-way tenon
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Snap in Tenon type:  One-way tenon
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Snap in Tenon type:  Slotted tenon
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Snap in Tenon type:  Toggle tenon
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Snap in Tenon type:  Toggle pin PA

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097