item
Unité linéaire GSF 6 60 TR 12x3

Unité linéaire GSF 6 60 TR 12x3

0.0.714.00

1 2 800
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.714.00
Ligne ligne 6
ESD Avec protection ESD = Non
Inertie, x-axe Ix = 28,09 cm4
Inertie, y-axe Iy = 43,46 cm4
Masse totale m = m1 + H * m2
charge de service maximale Fx max = 250 N
Force maximale dans la direction y Fy max = 100 N
Force maximale dans la direction z Fz max = 75 N
Poids p = 1,472 kg
Poids, spec.longeur p = 3,388 kg/m
Poids par mètre du moyen d’entraînement (courroie, chaîne) mlz = 0 kg/m
Efficacité . = 0,4
Unité de livraison 1 pce
Masse de base (pour une longueur de course de 0 mm) m1 = 1,472 kg
Masse par mm de course m2 = 3,388 g/mm
Vitesse maximale Vmax = 0.03 m/s
Répétabilité . = 0,5 mm
Course max. Hmax = 2 800 mm
Couple d’entraînement maximal . = 1 Nm
Couple maximal sur l’axe x Mx max = 1 Nm
Couple maximal sur l’axe y My max = 5 Nm
Couple maximal sur l’axe z Mz max = 6,5 Nm
Marge de sécurité smin = 10 mm
Longueur de course h = 3 mm/tour

Description

L’unité linéaire GSF 6 60 TR 12x3 d’item combine un coulisseau sans friction et un entraînement par vis à filet trapézoïdal autobloquant. Grâce aux paliers de broche intégrés, il est possible d’utiliser toute la course pouvant atteindre 2800 mm même à une vitesse d’avance maximale et en régime permanent. Le guide pour chariot coulissant est donc une solution particulièrement économique pour les applications verticales.
Le système complet sans entretien atteint un kilométrage de 1000 km, et grâce aux rainures 6 dans le profilé support, il est compatible avec le système de construction modulaire item.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84879090