Données techniques
Étendue de la livraison
Insert à galet D30-23 avec joue
Propriétés
Référence | 0.0.620.56 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | vert de sécurité semblable RAL 6032 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 9 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA |
Description
Variantes
Tri par
Farbe: grün | Rolle: Rolle D30-23 | ESD-sicher: X | |
Farbe: gelb | Rolle: Rolle D30-23 | ESD-sicher: X | |
Farbe: rot | Rolle: Rolle D30-23 | ESD-sicher: X | |
Farbe: grau | Rolle: Rolle D30-23 | ESD-sicher: X | |
Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-23 | ESD-sicher: ✓ | |
Farbe: grün | Rolle: Rolle D30-23 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
Farbe: gelb | Rolle: Rolle D30-23 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
Farbe: rot | Rolle: Rolle D30-23 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
Farbe: grau | Rolle: Rolle D30-23 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-23 m. Bordsch. | ESD-sicher: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
83022000