Rail de guidage
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.641.77 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids, spec.longeur | p = 625 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 4500 mm |
Matériaux | ABS-ESD |
Description
Variantes
Tri par
Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: Senza lati | Esecuzione: In modo centrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: Senza lati | Esecuzione: In modo centrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: Senza lati | Esecuzione: In modo centrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: Senza lati | Esecuzione: In modo centrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: entrambi i lati | Esecuzione: In modo centrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: entrambi i lati | Esecuzione: In modo centrico | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: entrambi i lati | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: entrambi i lati | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: entrambi i lati | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: entrambi i lati | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39169090
Rail de guidage
Sur demande