item
Rail à galets 6

Rail à galets 6


Voir toutes les 4 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.651.29
Ligne Ligne D30
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 3,63 cm2
Inertie, x-axe Ix = 5 cm4
Inertie, y-axe Iy = 8,53 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,98 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, nu
Couple résistant, x-axe Wx = 1,99 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 4,27 cm3

Description

Vous avez des préférences spécifiques ? Il vous faut un rail à galets avec différents inserts ? Alors, le rail à galets 6 40x40 E est fait pour vous. Le profilé est au cœur du convoyeur à galets 6 40x40 D30 E qui est livré prêt à l’emploi, équipé des galets de votre choix.
Le rail à galets 6 40x40 E est prêt pour l’installation des galets et des inserts. Il est très rigide et permet de construire des voies longues. La rainure du profilé 6 sur la face inférieure assure une fixation solide au niveau du cadre. Avec le rail de guidage latéral adapté, les produits transportés restent bien sur le convoyeur et le profilé est renforcé.
Le rail à galets 6 E existe en deux largeurs (40 et 80 mm). Les creux sur les faces extérieures ne sont pas des rainures modulaires mais servent de logement au convoyeur à galets 6 40x40 E D30 rail de guidage.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Dimension Y:  40 mm
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Dimension Y:  40 mm
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Dimension Y:  80 mm
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Dimension Y:  80 mm

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Numéro du tarif douanier
76042990