item
Rail de roulement D100

Rail de roulement D100


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.656.87
Ligne Ligne D30
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 8 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux ABS

Description

Les rails de roulement 100 D4 robustes servent à créer des convoyeurs à galets personnalisés. On utilise les rails de roulement pour fixer les galets dans les rails à galets 40x40 (0.0.651.29) et 6 80x40 (0.0.662.36). Ils servent également de pièces détachées pour les convoyeurs à galets 6.
Leur utilisation est on ne peut plus simple : les rails de roulement sont poussés dans le rail à galets par l’avant et restent en place sans visser. On peut insérer et remplacer chaque galet individuellement sans aucun outil.
Il existe des rails de roulement adaptés à chaque type de galet. Les combinaisons suivantes sont possibles :
Rail de roulement 100 D4-20/33 (0.0.649.60) : Galets D30 (toutes les couleurs) et galets D30/2-23 (0.0.656.78)
Rail de roulement 100 D4-20/33 ESD (0.0.662.24) : Galets D30 ESD (0.0.620.41) et galets D30/2-23, ESD (0.0.656.85)
Rail de roulement 100 D4-50 (0.0.650.48) : Galets D30 avec joue (tous les coloris)
Rail de roulement 100 D4-50 ESD (0.0.662.25) : Galets D30 avec joue ESD (0.0.620.51)
Rail de roulement 100 D4-12.5 (0.0.656.87) : Galets D11-23 (0.0.664.56)
Rail de roulement 100 D4-12.5 ESD (0.0.662.48) : Galets D11-23 ESD (0.0.664.56)

Variantes

Sort by

Farbe:  grau grau Rolle:  Rolle D11-23 ESD-sicher:  X
Farbe:  grau grau Rolle:  Rolle D30-23 m. Bordsch. ESD-sicher:  X
Farbe:  grau grau Rolle:  Rolle D15-48 ESD-sicher:  X
Farbe:  schwarz schwarz Rolle:  Rolle D30-23 ESD-sicher: 
Farbe:  schwarz schwarz Rolle:  Rolle D30/2-23 ESD-sicher: 
Farbe:  schwarz schwarz Rolle:  Rolle D15-48 ESD-sicher: 

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39269097