item
Convoyeur à galets logement

Convoyeur à galets logement


Voir toutes les 21 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Logement, acier zingué
6 vis Chc tête bombée, autoforeuses St 3, 9x16, TX20, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.658.17
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 220 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Le convoyeur à galets St logement D30 avec butée H43 avant retient les caisses plus près du point de prélèvement que le convoyeur à galets St logement D30 avec butée H43 (0.0.652.46). Les produits sont plus faciles à atteindre et l’aspect ergonomique s’en trouve amélioré.
Le convoyeur à galets St butée H43 crée une butée en porte-à-faux sans tube transversal. Les produits sont plus faciles à atteindre et le convoyeur peut dépasser de la structure. Les bacs de transport légers sont bien maintenus. Il faut visser la butée sur le convoyeur à galets St D30.

Variantes

Tri par

Bauform:  normal Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  normal Ausführung:  H27 Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  normal Ausführung:  H43 Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  normal Ausführung:  H43 vorne Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  U-Form Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  I-Form Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  normal Ausführung:  Endabdeckung Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  normal Ausführung:  Endabdeckung mit Anschlag Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  normal Ausführung:  H43 vorne Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Nuttyp:  8 mm
Bauform:  normal Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  St D30 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Nuttyp:  8 mm
Bauform:  U-Form Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  St 60x24 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  U-Form Ausführung:  H43 Rollenbahn:  St 60x24 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  -
Bauform:  normal Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  Al 6 40x40 E Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm
Bauform:  normal Ausführung:  H43 Rollenbahn:  Al 6 40x40 E Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm
Bauform:  U-Form Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  Al 6 40x40 E Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm
Bauform:  I-Form Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  Al 6 40x40 E Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm
Bauform:  normal Ausführung:  H43 vorne Rollenbahn:  Al 6 40x40 E Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm
Bauform:  U-Form Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  Al 6 40x40 E Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm
Bauform:  I-Form Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  Al 6 40x40 E Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm
Bauform:  U-Form Ausführung:  Ohne Anschlag Rollenbahn:  Al 6 80x40 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm
Bauform:  U-Form Ausführung:  H43 Rollenbahn:  Al 6 80x40 Kontur:  Kreis Kreis Nuttyp:  6 mm

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73269098