Convoyeur à galets logement
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Logement, acier zingué
2 vis Chc tête bombée, autoforeuses St 3, 9x16, TX20, acier zingué
2 vis Chc M6x12-DIN 6912, acier zingué
2 rondelles ISO 7093-1-6-200 HV, acier zingué
2 écrous 6 St M6, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.667.55 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 368 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: normal | Ausführung: H27 | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: normal | Ausführung: H43 | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: normal | Ausführung: Endabdeckung | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: normal | Ausführung: Endabdeckung mit Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Quadratisch | Nuttyp: 8 mm | |
Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St D30 | Kontur: Quadratisch | Nuttyp: 8 mm | |
Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: St 60x24 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: U-Form | Ausführung: H43 | Rollenbahn: St 60x24 | Kontur: Kreis | Nuttyp: - | |
Bauform: normal | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm | |
Bauform: normal | Ausführung: H43 | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm | |
Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm | |
Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm | |
Bauform: normal | Ausführung: H43 vorne | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm | |
Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm | |
Bauform: I-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm | |
Bauform: U-Form | Ausführung: Ohne Anschlag | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm | |
Bauform: U-Form | Ausführung: H43 | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Kontur: Kreis | Nuttyp: 6 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73269098
Convoyeur à galets logement
Sur demande