item
Convoyeur à galets logement

Convoyeur à galets logement


Voir toutes les 21 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Logement, acier zingué
2 vis Chc tête bombée, autoforeuses St 3, 9x16, TX20, acier zingué
Vis Chc M6x12-DIN 6912, acier zingué
Rondelle ISO 7093-1-6-200 HV, acier zingué
Ecrou 6 St M6, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.667.56
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 130 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Les convoyeur à galets 6 40x40 Al griffes U D30 et I 30 servent de transition entre des voies de transport (même selon des angles différents). Les chapes sont placées de manière décalée sur l’entretoise commune de sorte qu’il est possible d’aligner les convoyeurs à galets correctement. On peut aussi utiliser les convoyeurs à galets 6 Al griffes U D30 et I D30 à cet effet. Ils sont dépourvus de tôles latérales. Le rail de guidage peut donc être rapproché directement du point de transition puisque les creux latéraux restent libres.
Les convoyeurs à galets Al 80x40 logements U D30 et I D30 conviennent aux deux versions du convoyeur à galets 6. Sur le convoyeur à galets 6 80x40 E D30, respectivement deux logements sont ancrés dans la rainure inférieure, un seul sur le convoyeur à galets 6 40x40 E D30 plus étroit.

Variantes

Tri par

Model:  Normal Design:  Without stop Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  Normal Design:  H27 Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  Normal Design:  H43 Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  Normal Design:  Forward Stop H43 Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  U shape Design:  Without stop Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  I shape Design:  Without stop Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  Normal Design:  End cap Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  Normal Design:  End Cap with Stop Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  Normal Design:  Forward Stop H43 Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Square Square Groove type:  8 mm
Model:  Normal Design:  Without stop Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Square Square Groove type:  8 mm
Model:  U shape Design:  Without stop Roller Conveyor:  St 60x24 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  U shape Design:  H43 Roller Conveyor:  St 60x24 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  Normal Design:  Without stop Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm
Model:  Normal Design:  H43 Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm
Model:  U shape Design:  Without stop Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm
Model:  I shape Design:  Without stop Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm
Model:  Normal Design:  Forward Stop H43 Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm
Model:  U shape Design:  Without stop Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm
Model:  I shape Design:  Without stop Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm
Model:  U shape Design:  Without stop Roller Conveyor:  Al 6 80x40 Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm
Model:  U shape Design:  H43 Roller Conveyor:  Al 6 80x40 Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73269098