item
Convoyeur à galets

Convoyeur à galets


Voir toutes les 47 variantes
33 4 500
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Acier zingué
Galets, PP, gris
Axes, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.673.74
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 1,53 kg/m
Unité de livraison coupe max. 4500 mm
Matériaux Acier

Description

Le convoyeur à galets robuste à tout faire : équipé de ses galets larges à diamètre réduit, le convoyeur à galets St 60x24 D15 convient dans la plupart des conditions de montage. Le transport de produits et de marchandises fragiles, avec des types de fond défavorables, est assuré en douceur. Grâce à son encombrement très réduit, ce convoyeur à galets peut aussi servir de guidage latéral. Il existe aussi une version avec protection ESD.
La fixation sur le bâti est on ne peut plus simple. Le convoyeur à galets 60 logement D30 est utilisé au début et à la fin d’un convoyeur à galets pour l’accrochage au bâti. Comme point d’arrêt à la fin d’un convoyeur à galets St 60, on utilise le logement D30 avec butée H43.
Le profilé de fixation D30-60 (0.0.673.85) augmente les capacités du convoyeur à galets St 60. Il sert de raccordement à un guidage latéral, augmente la rigidité du convoyeur à galets et lui confère des possibilités de raccordement sur la face inférieure du contour d’un profilé D30.
Le convoyeur à galets St 60 est fourni prémonté et découpé à la longueur demandée.
 
Pour la construction d’étagères, il faut suivre les directives légales en vigueur, telles que les normes de la DGUV (assurance accidents légale allemande). N’oubliez pas que la solidité des convoyeurs à galets item peut dépasser la capacité de charge des autres composants. La flexion maximale (f) recommandée par item pour deux convoyeurs à galets parallèles est : f < 1/100 a
Attention :
La limite de charge des composants adjacents est à respecter pour les structures.
Force admissible sur chaque galet du convoyeur à galets St 60x24 D15 : F < 100 N
Convoyeur à galets St 60x24 D15
La mise en œuvre du profilé de fixation D30-60 permet d’augmenter encore la résistance à la flexion. En se référant à l’illustration, la charge possible augmente de 20 %.
Convoyeur à galets St 60x24 D15 avec profilé de fixation D30-60 et rail de guidage e 4
Charge recommandée pour le convoyeur à galets St 60x24 D15 avec profilé de fixation D30-60 et rail de guidage e 4.

Variantes

Tri par

Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  einseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  6 Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  6 Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  6 Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  LPS Bauform:  beidseitig Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Liefereinheit:  Stück
Baureihe:  8 Bauform:  ohne Seiten Material:  Aluminium (natur) Farbe:  schwarz schwarz Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8 Bauform:  ohne Seiten Material:  Aluminium (natur) Farbe:  schwarz schwarz Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8 Bauform:  ohne Seiten Material:  Aluminium (natur) Farbe:  schwarz schwarz Liefereinheit:  Zuschnitt
Baureihe:  8 Bauform:  ohne Seiten Material:  Aluminium (natur) Farbe:  schwarz schwarz Liefereinheit:  Zuschnitt

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84283920