Profilé de glissement 48x2
Cet article ne peut pas être commandé directement.
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.681.52 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | gris semblable RAL 7042 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 111 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
Matériaux | PE-HD |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Materiał: PE-HD | Kolor: k. szary | Zabezpieczenie ESD: X | |
Materiał: PE-HD-ESD | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39161000
Profilé de glissement 48x2
Cet article ne peut pas être commandé directement.