item
Equilibreur d’outils, câble en fibres synthétiques

Equilibreur d’outils, câble en fibres synthétiques


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier, GD-Al
Câble en fibres synthétiques ⌀ 2 mm
Dispositif anti-chute : câble en acier gainé ⌀ 2 mm, acier inoxydable ; serre-câble, acier zingué
Mousqueton, acier inoxydable
Conseils d’utilisation et de montage

Propriétés

Référence 0.0.682.87
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 664 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Ils sont prêts à tout ! Les équilibreurs d’outils, équipés d’un câble en fibres synthétiques, résistent à la déchirure et peuvent passer facilement sur de petites poulies, contrairement aux câbles en acier. Ils sont donc parfaits pour le karakuri/LCA.
Les équilibreurs d’outils ramènent automatiquement les composants mobiles à la position de départ. La force de rappel réglable des équilibreurs d’outils d’item permet un ajustement précis.
Les équilibreurs d’outils à câble en fibres synthétiques existe en trois versions avec un poids de rappel de 1 à 2 kg, de 2 à 3 kg ou de 10 à 14 kg.

Variantes

Tri par

Federkraft:  1 - 2 kg
Federkraft:  2 - 3 kg
Federkraft:  10 - 14 kg

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84251900