item
Rail de guidage

Rail de guidage


Voir toutes les 20 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.685.44
Ligne Ligne D30
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 1,1 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, nu

Description

Pour arriver à bon port ! Le rail de guidage z Al robuste sert de lisse latérale aux convoyeurs à galets item. On le positionne librement en le fixant directement au bâti. Le rail de guidage z Al peut aussi assurer un guidage bilatéral dans le cas de convoyeurs à galets parallèles.
Ce rail de guidage en aluminium est très rigide à la flexion et capable de couvrir des trajets assez longs sans autre renfort. Il peut même servir de glissière pour de petits conteneurs, comme les bacs de stockage, sans convoyeur à galets.
Sur la face inférieure, le rail de guidage z Al dispose de la géométrie des profilés D30 pour assurer la jonction directe avec d’autres composants ou profilés. Il est également possible de fixer le rail de guidage avec les différents types de convoyeur à galets, St, logements D30.
Le profilé de glissement (0.0.654.94) et le profilé de glissement 48x2 lisse (0.0.681.52) protègent le convoyeur à galets 6 40x40 E des rayures tout en ayant une fonction d’amortissement. Il suffit de les clipser sur les rails de guidage pour empêcher le contact direct entre les produits transportés et le rail en aluminium.
L’utilisation de la vis autotaraudeuse M5x16, TX25 (0.0.674.89) sur la face avant vous évite l’ébavurage manuel fastidieux, ce qui réduit les coûts de montage. La vis Chc tête bombée est insérée dans le canal de guidage de vis supérieur et évite les blessures lors du chargement/ déchargement.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  ohne Seiten Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  ohne Seiten Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4500 Bauform:  ohne Seiten Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  4500 Bauform:  ohne Seiten Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Zentrisch
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauform:  beidseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch
Baureihe:  LPS Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauform:  einseitig Ausführung:  Exzentrisch

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
76042100