item
Profilé de glissement D30

Profilé de glissement D30


Voir toutes les 22 variantes
Sur demande

Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.689.53
Ligne Ligne D30
Propriété bleu semblable RAL 5017
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 74,5 g/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PE-HD

Description

De la couleur pour plus d’efficacité ! Les profilés de glissement D30 faciles à monter existent en sept coloris. Ils ont donc une double fonction : servir de protection de profilé sans friction sur des voies de transport et aussi de codage couleur des bâtis.
En plus du noir et du gris, il existe des profilés de glissement D30 en rouge, jaune, vert, bleu et orange. La gestion visuelle est assurée. Par exemple, les couleurs peuvent servir à identifier le contenu des chariots de transport. D’un seul coup d’œil on peut voir où ont été posés les rebuts ou alors les produits finis.
Contrairement au profilés D30 en couleur qui sont prévus pour des installations durables, les profilés de glissement D30 sont faciles à remplacer. Il suffit de les enclencher sur un tube profilé D30 ou un profilé 6 D30. Ils résistent à l’abrasion et ne laissent pas de traces.
Les profilés en couleur peuvent aussi servir d’indicateur de niveau sur une voie FIFO.
Note : Le profilé de glissement D30 à barrette de guidage H13 (0.0.671.33) assure le maintien latéral pour les missions de transport.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  grau grau Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  grau grau Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  schwarz schwarz Material:  PE-HD-ESD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  schwarz schwarz Material:  PE-HD-ESD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  rot rot Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  rot rot Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  gelb gelb Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  gelb gelb Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  grün grün Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  grün grün Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  blau blau Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  blau blau Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  orange orange Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  orange orange Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  grau grau Material:  PE-HD Position Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  grau grau Material:  PE-HD Position Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  grau grau Material:  PE-HD Position Führungssteg:  Mitte
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  grau grau Material:  PE-HD Position Führungssteg:  Mitte
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  schwarz schwarz Material:  PE-HD-ESD Position Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  schwarz schwarz Material:  PE-HD-ESD Position Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  schwarz schwarz Material:  PE-HD-ESD Position Führungssteg:  Mitte
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  schwarz schwarz Material:  PE-HD-ESD Position Führungssteg:  Mitte

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39161000