Amortisseur de rotation 8Nm
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Flasque d’entraînement D40-10x10-46, acier zingué
Amortisseur de rotation 8 Nm
2 vis Chc tête bombée M5x45-ISO 7380, acier zingué
4 vis Chc M6x14-DIN 7984, acier zingué
6 rondelles, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.704.09 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 206,2 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Avec technique de fixation: ✓ | |
Avec technique de fixation: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23051690
UNSPSC 9.0
31171504
eCl@ss 4.0
23050401
eCl@ss 4.1
23050401
eCl@ss 5.0
23051601
eCl@ss 5.1
23051601
UNSPSC 7.0
31171504
eCl@ss 6.0.1
23051790
eCl@ss 7.1
23051690
eCl@ss 8.0
23051690
Numéro du tarif douanier
84879059
Amortisseur de rotation 8Nm
Sur demande