Borne d’installation

Branché en toutes circonstances : les profilés d’installation item alimentent les zones de travail, comme la production et la logistique, en courant, en air comprimé ou en données et mettent un terme aux câbles enchevêtrés. Ils servent de points d’alimentation multifonctionnels ou font partie de machines et de stations de travail.
Il existe deux variantes au choix : le grand profilé borne d’installation 8 160x160 K76 dispose de deux goulottes spacieuses, et le profilé d’installation 8 160x80 K76 plus mince dispose d’une seule goulotte. Toutes les goulottes sont séparables en deux zones par des profilés séparateurs K76 K.
L’ouverture des goulottes sert à recevoir des boîtiers encastrés, des prises, des connexions réseau ou des commutateurs. La mise en place ne nécessite aucun usinage. item propose un large choix d’éléments encastrables adaptés. Le profilé cache en aluminium adapté permet de refermer soigneusement les parties ouvertes de la goulotte.
Pour l’alimentation en air comprimé, l’intérieur des deux variantes comprend deux conduites en aluminium. Des sorties sont possibles à un niveau quelconque. Respectivement deux rainures 8 se trouvent sur les quatre côtés. Elles permettent la fixation de lampes, d’écrans, de bras articulés, de porte-documents, de supports, etc.
Les fixations au sol assurent la stabilité. En fonction de l’appareil installé, le montage d’une prise de terre en option peut être nécessaire.

Sélectionner une gamme de produits

Profilés d’installation

Lire plus

Accessoires pour borne d’installation

Lire plus