Flux matière

Mouvement perpétuel
Produits, pièces préfabriquées et consommables : Le tout en mouvement pour une fabrication moderne. Des installations d’approvisionnement rentables sont alors nécessaires.
Des mouvements coulissants sur des lisses résistant à l’usure assurent la fourniture en douceur au poste de travail.
Différentes versions de convoyeurs à galets assurent l’approvisionnement à partir des étagères kanban. Les composants de flux matière de la Ligne D30 sont faciles à confectionner et à installer. Pour garder le mouvement.
Comparer les produits

Convoyeur à galets St D30, gris semblable RAL 7042

Convoyeur à galets, St D30 ESD, noir semblable RAL 9005

Convoyeur à galets, à joue St D30, gris semblable RAL 7042

Convoyeur à galets, à joue St D30 ESD, noir semblable RAL 9005

Convoyeur à galets St D30 à bande de roulement en acier

Convoyeur à galets St D30/2, gris semblable RAL 7042

Convoyeur à galets St D30/2 ESD, noir semblable RAL 9005

Convoyeur à galets St, fixation bout à bout

Convoyeur à galets St D30 frein

Convoyeur à galets St 60x24 D15

Unité de livraison
coupe max. 4500 mm
Unité de livraison
1 unité de 4500 mm

Convoyeur à galets St 60x24 D15 ESD

Unité de livraison
coupe max. 4500 mm
Unité de livraison
1 unité de 4500 mm

Convoyeur à galets St 60 cache d’extrémité

Convoyeur à galets St 60x24 D15 frein

Rail de guidage e 4, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Vis autotaraudeuse M5x16, TX25, zingué

Convoyeur à galets 60 logement D30

Convoyeur à galets 60 logement D30 avec butée H43

Convoyeur à galets 60 logement D30 avec butée H43 avant

Profilé de fixation D30-60, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Convoyeur à galets St D30/2 frein

Convoyeur à galets St, logement D30 avec butée H43

Convoyeur à galets St logement D30 avec butée H27

Convoyeur à galets St logement D30 avec butée H43 avant

Vis Chc tête bombée autotaraudeuse St 3,9x16 TX20

Convoyeur à galets St butée H43

Convoyeur à galets St logement D30

Convoyeur à galets St logement 40

Convoyeur à galets St logement 40 avec butée H43 avant

Convoyeur à galets, St, griffe U D30

Convoyeur à galets, St, griffe I D30

Convoyeur à galets, St, cache d’extrémité

Convoyeur à galets St, bride D30

Convoyeur à galets St bride D30 H22

Convoyeur à galets, St, rail de guidage e 32, gris semblable RAL 7042

Convoyeur à galets, St, rail de guidage e 32 ESD, noir semblable RAL 9005

Convoyeur à galets, St, rail de guidage e 65, gris semblable RAL 7042

Convoyeur à galets, St, rail de guidage e 65 ESD, noir semblable RAL 9005

Ailette support rail de guidage e

Convoyeur à galets, St, rail de guidage z, gris semblable RAL 7042

Rail de guidage z Al, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Convoyeur à galets, St, rail de guidage z ESD, noir semblable RAL 9005

Convoyeur à galets logement douille d’adaptation D30 ESD, noir

Rampe coulissante D30 220

Unité de livraison
1 kit

Rampe coulissante D30 330

Unité de livraison
1 kit

Rampe coulissante D30 440

Unité de livraison
1 kit

Convoyeur à galets 6 40x40 E D30

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Convoyeur à galets 6 40x40 E D30 ESD

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Convoyeur à galets 6 40x40 E D30 avec joue

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Convoyeur à galets 6 40x40 E D30 avec joue ESD

Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Convoyeur à galets 6 40x40 E D30/2

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Convoyeur à galets 6 40x40 E D30/2 ESD

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Convoyeur à galets 6 40x40 E D30 D11

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Convoyeur à galets 6 40x40 E D30 D11 ESD

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Convoyeur à galets 6 40x40 E D30 D11 frein

Rail à galets 6 40x40 E, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Axe D4x29, inox

Unité de livraison
1 pce

Galet D30-23, gris semblable RAL 7042

Galet D30-23 ESD, noir semblable RAL 9005

Galet D30-23, rouge de sécurité semblable RAL 3001

Galet D30-23, jaune de sécurité semblable RAL 1003

Galet D30-23, vert de sécurité semblable RAL 6032

Galet D30-23 avec joue, gris semblable RAL 7042

Galet D30-23 avec joue ESD, noir semblable RAL 9005

Galet D30-23 avec joue, rouge de sécurité semblable RAL 3001

Galet D30-23 avec joue, jaune de sécurité semblable RAL 1003

Galet D30-23 avec joue, vert de sécurité semblable RAL 6032

Convoyeur à galets 6 40x40 E D30/2 frein

Convoyeur à galets 6 40x40 E rail de guidage e 30, naturel

Convoyeur à galets 6 40x40 E rail de guidage e 60, naturel

Convoyeur à galets 6 40x40 E rails de guidage, profilé de glissement, gris semblable RAL 7042

Convoyeur à galets 6 40x40 Al logement D30

Convoyeur à galets 6 40x40 Al logement D30 avec butée H43

Convoyeur à galets 6 40x40 Al logement D30 avec butée H43 avant

Convoyeur à galets 6 40x40 Al logement U D30

Convoyeur à galets 6 40x40 Al logement I D30

Convoyeur à galets Al logement D30

Convoyeur à galets Al logement D30 avec butée H43

Convoyeur à galets Al logement D30 avec butée H43 avant

Convoyeur à galets Al, griffe U D30

Convoyeur à galets Al, griffe I D30

Profilé de glissement D30, gris semblable RAL 7042

Profilé de glissement D30 ESD, noir semblable RAL 9005

Profilé de glissement 48x2, lisse, gris semblable RAL 7042

Profilé de glissement 48x2, lisse ESD, noir semblable RAL 9005

Barrette à brosses D30 T1, gris semblable RAL 7042

Barrette à brosses D30 T1 ESD, noir semblable RAL 9005

Barrette à brosses D30 T2, gris semblable RAL 7042

Barrette à brosses D30 T2 ESD, noir semblable RAL 9005

Rail à galets 6 80x40 E, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Rail à galets 80x40 embout profilé 80x40

Rail à galets 80x40 embout profilé 80x80

Convoyeur à galets 6 80x40 E D30

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Convoyeur à galets 6 80x40 E D30 ESD

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Galet D30-63, gris semblable RAL 7042

Galet D30-63 ESD, noir semblable RAL 9005

Galet D11-23, gris semblable RAL 7042

Galet D11-23 ESD, noir semblable RAL 9005

Galet D30/2-23, gris semblable RAL 7042

Galet D30/2-23 ESD, noir semblable RAL 9005

Axe D4x69, inox

Unité de livraison
1 pce

Galet D46/D30-20, gris semblable RAL 7042

Galet D46/D30-20 ESD, noir semblable RAL 9005

Galet de freinage D30-23, gris semblable RAL 7042

Anneau de retenue D40/D30-10

Anneau de retenue D40/D30-10 ESD

Jeu de galets 8 D30-30

Unité de livraison
1 kit

Galet D30/D6-16

Unité de livraison
1 pce

Douille d’écartement D17/D6-12, zingué

Rail de roulement 100 D4-20/33, gris semblable RAL 7042

Rail de roulement 100 D4-20/33 ESD, noir semblable RAL 9005

Rail de roulement 100 D4-50, gris semblable RAL 7042

Rail de roulement 100 D4-50 ESD, noir semblable RAL 9005

Rail de roulement 100 D4-12,5, gris semblable RAL 7042

Rail de roulement 100 D4-12,5 ESD, noir semblable RAL 9005

Support palier D30 100 D5-33, gris semblable RAL 7042

Support palier D30 100 D5-33 ESD, noir semblable RAL 9005

Rouleau de transport TR30, bride de palier D26,4/D5, gris semblable RAL 7042

Rouleau de transport TR30, bride de palier D27/D5, gris semblable RAL 7042

Rouleau de transport TR30, bride de palier D27/D5 ESD, noir semblable RAL 9005

Convoyeur à galets 6 80x40 logement D30

Convoyeur à galets 6 80x40 logement D30 avec butée H43

Convoyeur à galets 6 Al logement U D30

Convoyeur à galets 6 Al logement I D30

Dispositif anti-retour D4-23

Insert de blocage D4-23 ESD

Dispositif anti-retour D2,8-25

Barre d’attelage D25-610

Unité de livraison
1 pce

Barre d’attelage D25-686

Unité de livraison
1 kit

Barre d’attelage D25-686 rabattable

Barre d’attelage butée 32

Barre d’attelage blocage 38

Accouplement D25-30

Unité de livraison
1 pce

Accouplement D25-74

Unité de livraison
1 pce

Equilibreur d’outils 1-2 kg câble en fibres synthétiques

Equilibreur d’outils 2-3 kg câble en fibres synthétiques

Equilibreur d’outils 10-14 kg câble en fibres synthétiques

Kit palier pivotant D30-28,5 M8

Palier pivotant double D30-28,5 M8

Profilé de glissement D30, rouge semblable RAL 3020

Profilé de glissement D30, jaune semblable RAL 1021

Profilé de glissement D30, vert semblable RAL 6024

Profilé de glissement D30, bleu semblable RAL 5017

Profilé de glissement D30, orange semblable RAL 2011

Téléchargements

documentation technique (2 MB)