Moteurs (avec frein)

Les moteurs SE disposent d’une vitesse nominale élevée jusqu’à 9000 tr/min et conviennent à toutes les applications exigeant précision et dynamique. Des codeurs rotatifs robustes et précis assurent un positionnement fiable de l’ensemble.
En combinaison avec les câbles de puissance et les câbles codeurs, les connecteurs identifiés assurent un branchement rapide et sans erreur entre le moteur et l’unité de commande. Les servomoteurs sont disponibles avec (marquage B) et sans frein de maintien.
Comparer les produits

Moteur SE 40-035-3-90-R-B, gris alu semblable RAL 9006

Moteur SE 60-150-3-60-R-B, gris alu semblable RAL 9006

Moteur SE 80-350-5-55-R-B, gris alu semblable RAL 9006

Moteur SE 40-035-3-90-AK-B, gris alu semblable RAL 9006

Moteur SE 60-150-3-60-AK-B, gris alu semblable RAL 9006

Moteur SE 80-350-5-55-AK-B, gris alu semblable RAL 9006