Nouveautés 2016/II (L'automne)

Système de construction modulaire pour la production « lean »
Plus de liberté ! La nouvelle solution item pour les convoyeurs à rouleaux modulaires permet de relier facilement les stations de travail. Il est possible d’installer et d’étendre des voies de transport rapidement. Des rouleaux solides en aluminium ou des rouleaux légers en plastique existent au choix en fonction des produits transportés.
Plus de longueur ! Ou moins ! Pour réaliser des solutions télescopiques extensibles, le nouveau profilé télescopique D40/D30 serrage immobilise le tube profilé D30 intérieur à la longueur souhaitée. On peut régler l’inclinaison et la hauteur des accessoires. Il est également possible de créer rapidement des volets et des surfaces de rangement rabattables.
Plus d’organisation ! Le profilé support bacs D30 polyvalent organise les bacs à becs et autres bacs à pièces. Il est conçu pour de nombreux usages et systèmes.
Comparer les produits

Support palier D30 100 D5-33, gris semblable RAL 7042

Support palier D30 100 D5-33 ESD, noir semblable RAL 9005

Rouleau de transport TR30, bride de palier D26,4/D5, gris semblable RAL 7042

Rouleau de transport TR30, bride de palier D27/D5, gris semblable RAL 7042

Rouleau de transport TR30, bride de palier D27/D5 ESD, noir semblable RAL 9005

Tube D30x1,8 KU, gris semblable RAL 7042

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé télescopique D40/D30 serrage

Bague de palier D30/D20 ESD, noir semblable RAL 9005

Palier lisse D40/D30-50 ESD anti-rotation

Bague de palier D40/D30 ESD anti-rotation, noir semblable RAL 9005

Fixation D30 intérieure

Unité de livraison
1 kit

Bouchon D30 R15, gris semblable RAL 7042

Couvre-joint D30, gris semblable RAL 7042

Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Couvre-joint D30 1-4mm, gris semblable RAL 7042

Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Barre d’attelage D25-610

Unité de livraison
1 pce

Accouplement D25-30

Unité de livraison
1 pce

Profilé support bacs D30, naturel

Unité de livraison
coupe max. 3000 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Embouts pour profilé support bacs D30, gris semblable RAL 7042

Articulation moniteur D30 VESA 75-100

Insert fileté tube profilé D30 M6 Al, naturel

Insert fileté tube profilé D30 M8 Al, naturel

Insert fileté tube profilé D30 M10 Al, naturel

Insert fileté tube profilé D40 M8 Al, naturel

Insert fileté tube profilé D40 M10 Al, naturel

Bride 8 D30 T2

Unité de livraison
1 kit

Bride 6 D30 T2

Unité de livraison
1 kit

Tube D30, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm
Unité de livraison
1 unité de 4000 mm

Tube profilé 8 D30, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Convoyeur à galets St 60 cache d’extrémité

Convoyeur à galets 6 40x40 E D30 D11 frein

Convoyeur à galets St 60x24 D15 frein

Adaptateur D30/D28,6-37, gris semblable RAL 7042

Adaptateur D30/D28,6-25, gris semblable RAL 7042