Nouveautés 2016/II (L’automne)

Système de postes de travail
Plus de degrés de liberté ! Avec les bras supports moniteurs réglables en hauteur, vous pouvez positionner vos écrans plats rapidement et précisément. Les nouveaux bras articulés sont mobiles dans tous les sens et s’adaptent donc parfaitement à une utilisation ergonomique. La fonction de pivotement permet de tourner l’écran sur 90°.
Plus de place ! Dans la goulotte E 160x160 vous pouvez ranger de nombreux câbles, prises et blocs d’alimentation. Tous les éléments sont conservés à l’abri de la poussière pour être toujours prêts à fonctionner. La goulotte est fournie avec son couvercle et ses accessoires, d’une longueur adaptée aux tables de travail item.
Plus de choix ! La grande goulotte U 160x160 SE en aluminium offre un maximum de place pour réaliser des solutions personnalisées pour un poste de travail bien rangé. Des kits de montage assortis aux goulottes U facilitent le raccordement aux profilés de la ligne 8.
Comparer les produits

Bras support moniteur, réglable en hauteur, 4 articulations

Bras support moniteur, réglable en hauteur, 5 articulations

Câble de raccordement avec prise de terre standard, noir

Goulotte U 160x160 SE, naturel

Unité de livraison
coupe max. 3000 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Goulotte E 1200-160x160

Unité de livraison
1 kit

Goulotte E 1500-160x160

Unité de livraison
1 kit

Goulotte E 1800-160x160

Unité de livraison
1 kit

Goulotte E 160x160 kit de montage

Goulotte E kit de montage

Unité de livraison
1 kit