Nouveautés 2016/II (L’automne)

Système d’automatisation

Plus de dynamique ! Prête à installer, l’unité linéaire LRE 8 D10 80x40 ZS K légère utilise un entraînement par crémaillère en plastique haute résistance. Grâce à son faible poids propre et à la haute sécurité lors des mouvements verticaux, elle est idéale pour les applications de levage avec des charges moyennes. Le chariot se déplace sur une double unité de roulement solide et des arbres en acier trempé.
Plus de légèreté ! La crémaillère 8 segment 80 K permet de construire des unités linéaires personnalisées avec entraînement par crémaillère de longueur libre. Les éléments en plastique haute résistance sont simplement placés dans la rainure 8, les uns après les autres, et s’accrochent entre eux. La crémaillère se trouve à l’abri dans la rainure d’un profilé 8 et possède une haute rigidité et des coefficients de frottement réduits.
Comparer les produits

Unité linéaire LRE 8 D10 80x40 ZS K légère

Crémaillère 8 segment 80 K, noir

Crémaillère 8 embout K, noir