Nouveautés 2017/I (Printemps)

Système de construction modulaire pour la production « lean »
Plus de finesse ! Le kit palier pivotant D30-28,5 M8 facilite les applications karakuri et d’automatisation « low cost » avec des produits légers à transporter. Grâce à des paliers fixes et des paliers libres, un profilé peut facilement tourner autour de son axe longitudinal.
Plus de maintien ! La barrette continue en aluminium du tube profilé double D30-60 relie deux tubes profilés D30 intégrés. La connexion continue renforce nettement la rigidité à la flexion en cas d’utilisation verticale par rapport à deux tubes profilés D30 séparés.
Plus de mouvement ! Ils sont parfaits pour le karakuri ou l’automatisation « low cost » : les équilibreurs d’outils à câble en fibres synthétiques. Les câbles en fibres synthétiques sont extrêmement résistants et s’enroulent facilement autour de petites poulies.
Comparer les produits

Kit palier pivotant D30-28,5 M8

Palier pivotant double D30-28,5 M8

Jeu de galets 8 D30-30

Unité de livraison
1 kit

Galet D30/D6-16

Unité de livraison
1 pce

Douille d’écartement D17/D6-12

Tube profilé double D30-60, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Profilé de glissement 48x2, lisse, gris semblable RAL 7042

Profilé de protection D30 R28-90° ESD, noir semblable RAL 9005

Equilibreur d’outils 1-2 kg câble en fibres synthétiques

Equilibreur d’outils 2-3 kg câble en fibres synthétiques

Equilibreur d’outils 10-14 kg câble en fibres synthétiques