Nouveautés 2017/II (L’automne)

Système de postes de travail
Plus de choix ! Le nouveau profilé plateau à rainure allie les avantages d’un remplissage et d’un profilé. Il dispose de 19 rainures modulaires 8 dans un minimum d’espace et vous laisse toute liberté pour concevoir des supports et autres accessoires.
Plus de vitesse ! Les nouveaux composants de support du système de crochets et supports item sont faciles à utiliser. Il suffit de les placer dans la rainure, de les faire tourner sur 90°, et ça tient ! De quoi organiser tout type de poste de travail en un temps record et procéder à des modifications tout aussi rapides.
Plus de personnalisation ! Les plans de travail item sont désormais disponibles dans des dimensions libres. Il existe trois matériaux au choix. Vous décidez du format : entre 300x300 mm et 2770x2040 mm, tout est possible. Vous recevrez votre plan de travail sur mesure sous 72 heures.
Comparer les produits

Profilé plateau à rainure 8 400x14, naturel

Unité de livraison
coupe max. 4000 mm
Unité de livraison
1 unité de 4000 mm

Kit de fixation profilé plateau à rainure 8

Cache profilé plateau à rainure 8 200x14, noir semblable RAL 9005

Cache profilé plateau à rainure 8 200x14, gris semblable RAL 7042

Porte-foret 8, gris semblable RAL 7042

Porte-foret 8, noir semblable RAL 9005

Porte-document 8, gris semblable RAL 7042

Porte-document 8, noir semblable RAL 9005

Support outils à manche, gris semblable RAL 7042

Support outils à manche, noir semblable RAL 9005

Support magnétique 8 Nd, gris semblable RAL 7042

Support magnétique 8 Nd, noir semblable RAL 9005

Support clé plate 8, gris semblable RAL 7042

Support clé plate 8, noir semblable RAL 9005

Support bac de stockage 8, gris semblable RAL 7042

Support bac de stockage 8, noir semblable RAL 9005

Porte-stylo 8, gris semblable RAL 7042

Profilé porte-étiquette 8 32 E, gris/transparent

Plan de travail 25 revêtement plastique, gris semblable RAL 7035

Plan de travail 30, revêtement HPL, gris semblable RAL 7035

Plan de travail 30 ESD, revêtement HPL, gris semblable RAL 7035