Nouveautés 2017/II (L’automne)

Système de construction modulaire MB
Ouverture plus rapide ! Avec la nouvelle serrure à loquet l’actionnement des portes devient sûr et pratique. A la fermeture, la serrure s’enclenche avec un clic dans le boîtier côté cadre, et l’ouverture est facilitée par la poignée intégrée.
Fermeture plus rapide ! Le nouveau profilé cache 8 K/Al permet de couvrir les rainures en un rien de temps. La barrette en plastique est facile et rapide à découper avec un minimum d’effort.
Dépose plus rapide ! Lorsqu’il s’agit d’empiler des caisses, des palettes ou des chariots, le guide d’empilement 8 St 80x80-30° assure le bon placement sans écart. Les erreurs de positionnement sont compensées.
Comparer les produits

Verrou profilé d’encadrement 8 32x18 pour profilé 8

Verrou 6 pour profilé 8

Unité de livraison
1 kit

Verrou 8 pour profilé 8

Unité de livraison
1 kit

Profilé cache 8 K/Al, gris alu semblable RAL 9006

Guide d’empilement 8 St 80x80-30°

Fixation universelle 5 20, zingué

Fixation universelle 6 30, zingué

Fixation universelle 6 60, zingué

Fixation universelle 8 40, zingué

Fixation universelle 8 80, zingué

Embout 8 Zn 40x40, gris alu semblable RAL 9006

Embout 8 Zn 80x40, gris alu semblable RAL 9006

Embout 8 Zn 80x80, gris alu semblable RAL 9006

Vis autotaraudeuse 8 SF M7,1x16, zingué

Charnière 8 40 Zn, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de positionnement D60, gris alu semblable RAL 9006

Plaque de positionnement D80, gris alu semblable RAL 9006

Insert à expansion M5x8

Unité de livraison
1 pce

Plaque de connexion pneumatique 8 80x40 G3/8, noir

Kit de fixation 8 6-8mm avec vis Chc M8