Nouveautés 2017/II (L’automne)

Système de construction modulaire pour la production « lean »
Nouvelle mobilité ! Avec les nouveaux composants LCA vous obtenez tout ce qu’il vous faut pour le karakuri ou l’automatisation « low cost ». Vous trouverez ici les équipements nécessaires pour guider des câbles, tendre des ressorts et actionner des volets mobiles, des élévateurs ou des chariots.
Nouvelle forme ! Le nouveau tube profilé D30-45° lourd dispose de deux fois plus de rainures qu’un tube profilé ordinaire. Grâce à cette nouveauté, il est désormais possible de créer directement non seulement des connexions à 90° mais aussi des entretoises à 45° et même de les réunir au niveau d’une seule jonction.
Nouvelle utilité ! Le nouveau rail de guidage z Al sert de lisse résistant à la flexion, à positionner librement et à monter directement sur le bâti. Il est également possible de l’installer entre deux convoyeurs à galets parallèles ou de l’utiliser comme une glissière.
Comparer les produits

Tube profilé D30-45° lourd, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 3000 mm

Fixation D30-45° intérieure

Connecteur croisé à rotule D30

Fixation parallèle D30-60

Unité de livraison
1 pce

Fixation coudée D30-90° R25 intérieure

Couvre-joint D30 8-10mm, gris semblable RAL 7042

Convoyeur à galets 60 logement D30 avec butée H43 avant

Convoyeur à galets St logement 40

Convoyeur à galets St logement 40 avec butée H43 avant

Rail de guidage z Al, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm

Renvoi de câble D42/D6-12

Unité de livraison
1 kit

Câble en fibres synthétiques, gris semblable RAL 7042

Câble en acier D3 gainé, gris semblable RAL 7042

Unité de livraison
1 rouleau long. 100 m

Cosse D12/D3, zingué

Unité de livraison
1 pce

Ferrule annulaire D3-11, brillant

Pince à ferrule D3

Unité de livraison
1 pce

Piton D10 M6x45

Unité de livraison
1 kit

Connecteur de câbles D12-34, zingué

Serre-câble D3 M14x10, zingué

Ressort de traction 1,25x12,7x121, inox

Douille d’écartement D17/D8-15, zingué

Douille d’écartement D17/D6-5, zingué

Insert de blocage D4-23 ESD