Nouveautés 2018/I (Printemps)

Système de construction modulaire pour la production « lean »
Nouvelle clarté ! Des profilés de glissement D30 en cinq nouveaux coloris font office de protection pour les profilés et assurent le codage couleur des bâtis. La gestion visuelle est assurée. Par exemple, les couleurs peuvent servir à identifier le contenu des chariots de transport.
Nouvelle sécurité ! Le galet D30/D6-16 T1 améliore la sécurité du processus dans les applications de type karakuri/ automatisation « low cost ». Le galet à roulement à billes reste toujours mobile, même sous charge, et permet un fonctionnement fiable des chariots.
Nouveaux lieux d’utilisation ! Pour réaliser des tables de travail mobiles sur la base du système de tubes profilés D30, utilisez les colonnes de table 4 D40 H pour un résultat rapide. Aucune prise de courant n’est nécessaire puisque le réglage en hauteur est assuré par une solution hydraulique manuelle, prête à brancher.
Comparer les produits

Profilé de glissement D30, rouge semblable RAL 3020

Profilé de glissement D30, jaune semblable RAL 1021

Profilé de glissement D30, vert semblable RAL 6024

Profilé de glissement D30, bleu semblable RAL 5017

Profilé de glissement D30, orange semblable RAL 2011

Jeu de galets 8 D30-30 T1

Unité de livraison
1 kit

Galet D30/D6-16 T1

Unité de livraison
1 pce