Nouveautés 2018/I (Printemps)

Système d’automatisation
Nouvelle rapidité ! Les servomoteurs item à codeur absolu n’ont besoin que d’un seul référencement. Ensuite, on retrouve la position directement même si l’installation a été mise hors tension auparavant.
Nouvelles connexions ! Avec le module de transfert E/S série C vous reliez les lignes de signaux de l’installation aux entrées et sorties des unités de commande item de la série C.
Nouveau maintien ! La butée de chariot LRE 8 assure que le chariot reste sur le parcours autorisé pendant la mise en service et en cours de fonctionnement. On peut la positionner n’importe où dans la rainure 8 d’une unité linéaire LRE.
Comparer les produits

Moteur SE 40-035-3-90-AK, gris alu semblable RAL 9006

Moteur SE 40-035-3-90-AK-B, gris alu semblable RAL 9006

Moteur SE 60-150-3-60-AK, gris alu semblable RAL 9006

Moteur SE 60-150-3-60-AK-B, gris alu semblable RAL 9006

Moteur SE 80-350-5-55-AK, gris alu semblable RAL 9006

Moteur SE 80-350-5-55-AK-B, gris alu semblable RAL 9006

Câble codeur AKSC/5, vert

Unité de livraison
1 pce

Câble codeur AKSC/10, vert

Module de transfert E/S série C

Câble E/S série C

Unité de livraison
1 pce

Ensemble détecteurs KRF NO

Ensemble détecteurs KRF NC

Ensemble détecteurs LRE NO

Ensemble détecteurs LRE NO, enfichable

Ensemble détecteurs KGT NO

Ensemble détecteurs KGT NC

Butée de chariot LRE 8

Unité de livraison
1 kit