Nouveautés 2018/I (Printemps)

Ligne XMS
Nouvelles connexions ! Avec le profilé X 8 80x40 2N K15 – XMS une seule barre horizontale suffit pour des portes sur deux niveaux. La construction est donc plus simple lorsque des portes donnant accès à différents niveaux de processus sont installées l’une au-dessus de l’autre dans les cabines de machine.
Sur un minimum d’espace, le profilé solide comprend deux rainures de joint de la ligne XMS ainsi qu’une goulotte intégrée. On obtient facilement deux encadrements de porte avec une face extérieure homogène et sans interruption afin de protéger les deux niveaux contre le bruit et la poussière.
Comparer les produits

Profilé X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, naturel

Unité de livraison
coupe max. 6000 mm
Unité de livraison
1 unité de 6000 mm