Nouveautés 2018/II (L’automne)

Système de construction modulaire MB
Maintien assuré ! Les nouvelles poignées de serrage Pi sont parfaites pour fixer et retirer des équipements rapidement. Ces poignées de forme ergonomique facilitent la manipulation des guidages coulissants ou des blocages d’angle. Quand on manque de place, une simple pression sur le bouton permet de déconnecter l’insert de la poignée.
Décharge assurée ! Le polycarbonate 5mm ESD résiste aux chocs, est transparent et à capacité de décharge électrostatique. Les plaques à revêtement protègent les utilisateurs, les installations et les produits. Une protection sans faille contre les charges statiques est assurée par la nouvelle pareclose 8 4-6mm ESD.
Fonctionnement assuré ! L’adaptateur M45 pour dispositifs de commande et de signalisation 22mm facilite l’installation de boutons d’arrêt d’urgence ou de sélecteurs dans la borne d’installation item ainsi que sur les machines et les tables de travail. L’approche modulaire permet de créer des unités personnalisées prémontées.
Comparer les produits

Poignée de serrage Pi 50 M4, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 50 M4x16, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 50 M4x20, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 50 M4x25, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 50 M5, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 50 M5x16, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 50 M5x20, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 50 M5x25, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 50 M5x30, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 50 M5x40, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 50 M6, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 50 M6x32, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 50 M6x40, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 60 M6, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 60 M6x16, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 60 M6x20, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 60 M6x25, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 60 M6x32, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 60 M6x40, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 60 M8, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 60 M8x16, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 60 M8x20, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 60 M8x25, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 60 M8x32, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 60 M8x40, gris alu semblable RAL 9006

Poignée de serrage Pi 60 M10, gris alu semblable RAL 9006

Articulation 5 20x20 T1

Unité de livraison
1 kit

Articulation 5 20x20 T2

Unité de livraison
1 kit

Plaque 8 120x40, gris alu semblable RAL 9006

Profilé de maintien de vitre 8 4-6mm ESD, noir, noir

Polycarbonate 5mm ESD, incolore

Unité de livraison
coupe max. 2970x1970 mm
Unité de livraison
1 unité, dimensions de la plaque env. 3000x2000 mm

Adaptateur M45 pour dispositifs de commande et de signalisation 22mm, gris anthracite semblable RAL

Adaptateur M45 pour dispositifs de commande et de signalisation 22mm, blanc semblable RAL 9010

Adaptateur M45 pour dispositifs de commande et de signalisation 22mm, jaune semblable RAL 1021

Bouton poussoir 22mm, rouge

Bouton poussoir 22mm, vert

Unité de livraison
1 pce

Bouton poussoir 22mm, blanc

Interrupteur d’arrêt d’urgence 22mm

Sélecteur 60° 22mm

Unité de livraison
1 pce

Adaptateur de fixation pour éléments 22mm

Elément de contact, à fermeture 22mm

Elément de contact, à ouverture 22mm

Profilé de signalisation 8 40x16, jaune semblable RAL 1023